Meniu Caută

Capace de etanşare cu garnitură inelară

În stoc

Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.

Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.

Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.

  • Concepute pentru protecția conectorilor de etanșare inelară frontală, utilizați la conexiunile hidraulice.
  • Au o lungime totală mai mare, pentru o mai bună protecție.
  • Potrivite pentru filete UNF și JIC.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRCFST, SR1078

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L1 Dimensiune filet L d2 D d1 Standard filet Cumpără
0,8602 RON - 2,2329 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
Filete UNF
6,2027 RON - 16,0315 RON 720 În stoc
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
Filete UNF
1,11 RON - 2,8771 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
Filete UNF
1,6979 RON - 4,9956 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
Filete UNF
1,3654 RON - 3,6214 RON 15000 În stoc
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
Filete UNF
4,0134 RON - 11,4081 RON 695 În stoc
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
Filete UNF
1,4313 RON - 3,8504 RON 3750 În stoc
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
Filete UNF
0,2569 RON - 0,3996 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Capac de etanşare cu garnitură inelară 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

10186299

Interval de preț
16,0315 RON - 6,2027 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Capac de etanşare cu garnitură inelară 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

10186268

Interval de preț
3,6214 RON - 1,3654 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Capac de etanşare cu garnitură inelară 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

10186305

Interval de preț
11,4081 RON - 4,0134 RON

Niveluri de stoc
695 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Capac de etanşare cu garnitură inelară 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

10186275

Interval de preț
3,8504 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm