Meniu Caută

Capace de închidere pentru tuburi

În stoc

Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Tip Cumpără
1,8209 RON - 4,4687 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
12.3 mm
1,6429 RON - 4,0917 RON 1865 În stoc
63.0 mm
12.6 mm
0,5476 RON - 1,3587 RON 9251 În stoc
31.7 mm
12.8 mm
0,9077 RON - 2,2482 RON 1857 În stoc
41.2 mm
12.8 mm
1,5197 RON - 1,5197 RON 1870 În stoc
57.0 mm
12.5 mm
1,7935 RON - 4,4547 RON Solicitați termenul de livrare aici
72.5 mm
12.6 mm
1,2294 RON - 3,0442 RON 600 În stoc
47.0 mm
12.4 mm
0,4887 RON - 1,2134 RON 1302 În stoc
28.5 mm
13.3 mm
0,8187 RON - 2,0249 RON 150 În stoc
38.0 mm
12.2 mm
1,7935 RON - 4,4407 RON 3000 În stoc
69.8 mm
12.1 mm
1,5881 RON - 3,9381 RON 300 În stoc
59.5 mm
12.5 mm
1,1267 RON - 2,7929 RON 1080 În stoc
44.5 mm
12.4 mm
0,282 RON - 0,6996 RON 75 În stoc
8.9 mm
8.0 mm
0,7529 RON - 1,8712 RON 64 În stoc
34.7 mm
12.5 mm
0,4285 RON - 1,0571 RON 1950 În stoc
25.5 mm
13.1 mm
1,3649 RON - 3,3934 RON 1324 În stoc
53.5 mm
12.3 mm
1,9441 RON - 4,7759 RON 50 În stoc
82.0 mm
12.3 mm
1,2801 RON - 3,17 RON 1997 În stoc
50.3 mm
11.7 mm
1,8209 RON - 4,4827 RON 835 În stoc
79.4 mm
12.7 mm
0,3806 RON - 0,9412 RON 16000 În stoc
22.1 mm
11.0 mm
  • din 2
Capace de închidere pentru tuburi 63.0 mm (ID) 12.6 mm (H) LDPE Roșu

10071854

Interval de preț
4,0917 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
1865 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 31.7 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Roșu

10069134

Interval de preț
1,3587 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
9251 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 41.2 mm (ID) 12.8 mm (H) LDPE Roșu

10070284

Interval de preț
2,2482 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
1857 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 57.0 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Roșu

10070802

Interval de preț
1,5197 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
1870 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 47.0 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Roșu

10072745

Interval de preț
3,0442 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 28.5 mm (ID) 13.3 mm (H) LDPE Roșu

10071359

Interval de preț
1,2134 RON - 0,4887 RON

Niveluri de stoc
1302 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 38.0 mm (ID) 12.2 mm (H) LDPE Roșu

10071502

Interval de preț
2,0249 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 69.8 mm (ID) 12.1 mm (H) LDPE Roșu

10072509

Interval de preț
4,4407 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 59.5 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Roșu

10071434

Interval de preț
3,9381 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 44.5 mm (ID) 12.4 mm (H) LDPE Roșu

10068953

Interval de preț
2,7929 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
1080 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Roșu

10090381

Interval de preț
0,6996 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 34.7 mm (ID) 12.5 mm (H) LDPE Roșu

10070666

Interval de preț
1,8712 RON - 0,7529 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 25.5 mm (ID) 13.1 mm (H) LDPE Roșu

10072622

Interval de preț
1,0571 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
1950 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 53.5 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Roșu

10071342

Interval de preț
3,3934 RON - 1,3649 RON

Niveluri de stoc
1324 În stoc
Caracteristici
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 82.0 mm (ID) 12.3 mm (H) LDPE Roșu

10074015

Interval de preț
4,7759 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pentru tuburi 50.3 mm (ID) 11.7 mm (H) LDPE Roșu

10077887

Interval de preț
3,17 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
1997 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 79.4 mm (ID) 12.7 mm (H) LDPE Roșu

10075098

Interval de preț
4,4827 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
835 În stoc
Caracteristici
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pentru tuburi 22.1 mm (ID) 11.0 mm (H) LDPE Roșu

10082102

Interval de preț
0,9412 RON - 0,3806 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790