Meniu Caută

Capace de mascare extensibile

În stoc

Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.

Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.

În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.

  • Proiectat în mod specific pentru a proteja componentele de acoperiri, vopsire, placare sau tratamente abrazive.
  • Cel mai bine utilizat pentru protecție generală în timpul transportului și depozitării.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 100 C pentru materialele din silicon și LDPE și de până la 60 C pentru materialele din PE.
Material: PE, LDPE, Silicon Culoare: Transparent, Albastru, Roșu, Alb Cod Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Temperatură maximă A Tip OD Cumpără
0,4738 RON - 0,5264 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
2,0653 RON - 2,2948 RON 500 În stoc
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
5,4995 RON - 6,1106 RON 250 În stoc
Albastru
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,7045 RON - 0,7828 RON 1000 În stoc
Albastru
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
4,8118 RON - 11,2125 RON 1400 În stoc
Alb
Silicon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,1848 RON - 1,3165 RON 1000 În stoc
Transparent
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
2,0064 RON - 2,2293 RON 300 În stoc
Albastru
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
1,0158 RON - 1,1287 RON 900 În stoc
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
3,8506 RON - 4,2785 RON 250 În stoc
Transparent
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
5,4995 RON - 6,1106 RON 250 În stoc
Transparent
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
3,9377 RON - 4,3752 RON 200 În stoc
Albastru
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
1,1848 RON - 1,3165 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
6,612 RON - 7,3467 RON 100 În stoc
Albastru
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
0,7045 RON - 0,7828 RON 1000 În stoc
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,5285 RON - 0,5873 RON 1000 În stoc
Albastru
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
1,1519 RON - 1,2799 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
2,0653 RON - 2,2948 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
3,9377 RON - 4,3752 RON 200 În stoc
Transparent
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,4738 RON - 0,5264 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
1,1519 RON - 1,2799 RON 500 În stoc
Transparent
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
  • din 3
Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Interval de preț
2,2948 RON - 2,0653 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 127.0 mm 405.1 mm Albastru PE

20559564

Interval de preț
6,1106 RON - 5,4995 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 50.8 mm 146.1 mm Albastru PE

20559427

Interval de preț
0,7828 RON - 0,7045 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 60.0 mm 75.0 mm Alb Silicon

10350478

Interval de preț
11,2125 RON - 4,8118 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
Capace cu fixare prin întindere 63.5 mm 254.0 mm Transparent PE

20559458

Interval de preț
1,3165 RON - 1,1848 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 89.0 mm 457.2 mm Albastru PE

20559502

Interval de preț
2,2293 RON - 2,0064 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 50.8 mm 203.2 mm Transparent PE

20559397

Interval de preț
1,1287 RON - 1,0158 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 108.0 mm 330.2 mm Transparent PE

20559533

Interval de preț
4,2785 RON - 3,8506 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 127.0 mm 405.1 mm Transparent PE

20559571

Interval de preț
6,1106 RON - 5,4995 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 146.0 mm 609.6 mm Albastru PE

20559540

Interval de preț
4,3752 RON - 3,9377 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 63.5 mm 254.0 mm Albastru PE

20559441

Interval de preț
1,3165 RON - 1,1848 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 165.1 mm 812.8 mm Albastru PE

20559588

Interval de preț
7,3467 RON - 6,612 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 50.8 mm 146.1 mm Transparent PE

20559434

Interval de preț
0,7828 RON - 0,7045 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 38.1 mm 114.3 mm Albastru PE

20559403

Interval de preț
0,5873 RON - 0,5285 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 62.0 mm 220.0 mm Albastru PE

20559465

Interval de preț
1,2799 RON - 1,1519 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Albastru PE

20559489

Interval de preț
2,2948 RON - 2,0653 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 146.0 mm 609.6 mm Transparent PE

20559557

Interval de preț
4,3752 RON - 3,9377 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 62.0 mm 220.0 mm Transparent PE

20559472

Interval de preț
1,2799 RON - 1,1519 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE