Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,252 RON - 11,8376 RON | 175 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 1,4313 RON - 2,9772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 1,3079 RON - 2,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6559 RON - 2,0067 RON | 3250 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 0,6006 RON - 1,3684 RON | 4829 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,2661 RON - 8,9588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,1751 RON - 4,5232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,4911 RON - 1,1164 RON | 6600 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8687 RON - 1,9895 RON | 2077 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,3154 RON - 3,9792 RON | 100 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,9365 RON - 1,9365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 0,9377 RON - 0,9813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 0,9318 RON - 2,1328 RON | 250 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,2978 RON - 7,5148 RON | 116 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,2625 RON - 14,7433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 2,3154 RON - 3,2416 RON | 133 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,3659 RON - 2,5295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 2,8066 RON - 5,7542 RON | 600 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 1,392 RON - 5,2532 RON | 200 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 0,6883 RON - 0,6883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina