Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
65 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
0,7433 RON - 1,6897 RON 4500 În stoc
15.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
1,3964 RON - 2,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Negru
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1
1,4821 RON - 2,5238 RON 700 În stoc
4.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
1
1,2705 RON - 2,8906 RON 2000 În stoc
25.1 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
2,2589 RON - 3,1625 RON 133 În stoc
9.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
6.0 mm
2
0,9148 RON - 0,9573 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
4
0,4928 RON - 1,1283 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,8475 RON - 1,941 RON 77 În stoc
15.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
2,7381 RON - 5,6138 RON 1600 În stoc
15.4 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1
1,8893 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1
1,5973 RON - 2,958 RON 125 În stoc
12.7 mm
Transparent
Silicon
36.1 mm
9.5 mm
2
1,6524 RON - 1,6807 RON 1830 În stoc
Natural
Silicon
4
1,1678 RON - 2,6673 RON 50 În stoc
23.8 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,397 RON - 1,397 RON 1000 În stoc
Negru
Silicon
4
1,276 RON - 2,9186 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,386 RON - 0,8826 RON 500 În stoc
6.1 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,9392 RON - 2,1505 RON 3620 În stoc
16.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,5859 RON - 1,335 RON 2329 În stoc
9.7 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,7721 RON - 1,7596 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,334 RON - 0,7638 RON 10000 În stoc
5.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
  • din 4
Capace de mascare ușor detaşabile 15.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020470

Interval de preț
1,6897 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 7.2 mm 30.0 mm Negru EPDM

10251508

Interval de preț
2,5238 RON - 1,4821 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare ușor detaşabile 25.1 mm 25.0 mm Galben PVC

10020579

Interval de preț
2,8906 RON - 1,2705 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 9.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272374

Interval de preț
3,1625 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
133 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 15.9 mm 25.0 mm Galben PVC

10020494

Interval de preț
1,941 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 18.6 mm 30.0 mm Negru EPDM

10251553

Interval de preț
5,6138 RON - 2,7381 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare ușor detaşabile 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silicon

10377901

Interval de preț
2,958 RON - 1,5973 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Transparent
Capace de mascare ușor detaşabile 0.9 mm 0.9 mm Natural Silicon

10240731

Interval de preț
1,6807 RON - 1,6524 RON

Niveluri de stoc
1830 În stoc
Caracteristici
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 23.8 mm 25.0 mm Galben PVC

10020562

Interval de preț
2,6673 RON - 1,1678 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 1.2 mm 1.2 mm Negru Silicon

10240748

Interval de preț
1,397 RON - 1,397 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Temperatură maximă
    300 °C
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare ușor detaşabile 6.1 mm 13.0 mm Galben PVC

10162934

Interval de preț
0,8826 RON - 0,386 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 16.3 mm 25.0 mm Galben PVC

10020500

Interval de preț
2,1505 RON - 0,9392 RON

Niveluri de stoc
3620 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 9.7 mm 25.0 mm Galben PVC

10020395

Interval de preț
1,335 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
2329 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 5.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020326

Interval de preț
0,7638 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC