Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7381 RON - 5,6138 RON | 1600 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
1,5973 RON - 2,958 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
3,6829 RON - 5,8512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,4942 RON - 1,1311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,4928 RON - 1,1283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,1678 RON - 2,6673 RON | 50 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,9091 RON - 2,0808 RON | 250 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
3,2173 RON - 7,3315 RON | 416 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
1,6155 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
1,8893 RON - 1,8893 RON | 10000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
2,1221 RON - 4,4129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
2,2589 RON - 2,7381 RON | 90 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
1,0432 RON - 2,388 RON | 240 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,3581 RON - 5,125 RON | 200 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
0,9148 RON - 0,9573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
0,5599 RON - 1,2777 RON | 400 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,3491 RON - 0,7945 RON | 2000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,5941 RON - 1,3574 RON | 4900 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,0662 RON - 1,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
0,9283 RON - 2,1365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina