Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6695 RON - 2,0431 RON | 3330 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,02 RON - 2,3181 RON | 1085 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,7721 RON - 1,7596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
1,6067 RON - 2,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
1,6524 RON - 1,6807 RON | 1830 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
0,6715 RON - 0,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
1,0212 RON - 1,0212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
4
|
||
0,4792 RON - 1,0892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,8475 RON - 1,941 RON | 77 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,8241 RON - 1,8852 RON | 5000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,386 RON - 0,8826 RON | 500 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,334 RON - 0,7638 RON | 10000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,998 RON - 3,0424 RON | 2495 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,5804 RON - 1,3266 RON | 250 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
4,0251 RON - 9,6077 RON | 180 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
6,6812 RON - 6,6812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
4,1483 RON - 11,5489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
5,1341 RON - 14,3837 RON | 80 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
1,4375 RON - 1,7387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina