Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | D | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 În stoc |
Maro
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
|||
| 0,7437 RON - 1,0314 RON | 5927 În stoc |
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
| 0,9093 RON - 1,2574 RON | 6750 În stoc |
Natural
|
|
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | 138000 În stoc |
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,202 RON - 0,3213 RON | 25650 În stoc |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,7437 RON - 1,0314 RON | 6250 În stoc |
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,7437 RON - 1,0314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,3269 RON | 114500 În stoc |
Natural
|
|
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,7282 RON - 0,943 RON | 91185 În stoc |
Natural
|
|
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | 9500 În stoc |
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,5879 RON - 0,8139 RON | 32500 În stoc |
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,4392 RON - 0,6932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,3073 RON - 0,4265 RON | 21000 În stoc |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k1
|
||
| 0,3718 RON - 0,5206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,3073 RON - 0,4265 RON | 101820 În stoc |
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
1
|
||
| 0,369 RON - 0,5851 RON | 10547 În stoc |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,3718 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5739 RON | 22000 În stoc |
Gri
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k1
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Bej
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Maro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina