Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3606 RON - 0,5697 RON 23500 În stoc
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 30000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,261 RON - 0,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.3 mm
3.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 1000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
250 În stoc
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 100 În stoc
Galben
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
225 În stoc
Roșu
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
  • din 10
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Alb

10115220

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Alb

10115305

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115268

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bej

10115336

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115275

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Verde

10115534


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Galben

10115886

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bej

10115312

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Roșu

10115398


Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare