Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3606 RON - 0,5697 RON 3000 În stoc
Bej
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3073 RON - 0,4855 RON 4750 În stoc
Negru
6.2 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,3718 RON - 0,5206 RON 25700 În stoc
Negru
9.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,3395 RON - 0,4728 RON 23952 În stoc
Alb
7.5 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,3606 RON - 0,5697 RON 12500 În stoc
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3073 RON - 0,4855 RON 24000 În stoc
Alb
6.2 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,4125 RON - 0,5739 RON 9500 În stoc
Alb
10.2 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,2161 RON - 0,3002 RON 44350 În stoc
Gri
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
k1
0,3606 RON - 0,5697 RON 21000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,4125 RON - 0,6497 RON 10014 În stoc
Roșu
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 38750 În stoc
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 17150 În stoc
Maro
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,4195 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
  • din 10
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bej

10115862

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Negru

10048221

Interval de preț
0,4855 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE Negru

10048061

Interval de preț
0,5206 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
25700 În stoc
Caracteristici
  • H
    9.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Alb

10047880

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
23952 În stoc
Caracteristici
  • H
    7.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Gri

10115787

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Alb

10048214

Interval de preț
0,4855 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Alb

10047934

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Gri

10047712

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
44350 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Gri
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115251

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Roșu

10115381

Interval de preț
0,6497 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
10014 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bej

10115558

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Gri

10115794

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
38750 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Maro

10115893

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
17150 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare