Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,5879 RON - 0,8139 RON 16200 În stoc
Gri
12.0 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3718 RON - 0,5893 RON 14000 În stoc
Alb
8.5 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,3606 RON - 0,5697 RON 40500 În stoc
Negru
5.2 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
3
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
0,2539 RON - 0,355 RON 24800 În stoc
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
0,5879 RON - 0,8139 RON 19250 În stoc
Negru
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,3732 RON - 0,5949 RON 123000 În stoc
Alb
7.0 mm
Capac
Poliamidă 66
3
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
0,261 RON - 0,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
10.5 mm
Șaibă
Polietilenă de densitate mare
Washer
0,2539 RON - 0,355 RON 28000 În stoc
Alb
5.9 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,2161 RON - 0,3002 RON 9500 În stoc
Alb
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
1
0,3718 RON - 0,5893 RON 22250 În stoc
Negru
8.5 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,2161 RON - 0,3002 RON 67500 În stoc
Negru
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
1
0,4125 RON - 0,5739 RON 27870 În stoc
Negru
10.2 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,3718 RON - 0,5206 RON 38196 În stoc
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3073 RON - 0,4855 RON 31220 În stoc
Gri
6.2 mm
10.3 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,5879 RON - 0,8139 RON 64750 În stoc
Alb
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,6202 RON - 0,8602 RON 46007 În stoc
Alb
4.0 mm
Capac
Poliamidă 66
3
  • din 10
Capace de mascare 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Gri

10048078

Interval de preț
0,8139 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
16200 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Alb

10048290

Interval de preț
0,5893 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Negru

10116012

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
40500 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Gri

10047767

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
24800 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Negru

10048344

Interval de preț
0,8139 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
19250 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Alb

10048252

Interval de preț
0,5949 RON - 0,3732 RON

Niveluri de stoc
123000 În stoc
Caracteristici
  • H
    7.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Alb

10047781

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.9 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Alb

10047736

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Negru

10048306

Interval de preț
0,5893 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
22250 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Negru

10047743

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
67500 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Negru

10047941

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
27870 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gri

10048030

Interval de preț
0,5206 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
38196 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Gri

10048207

Interval de preț
0,4855 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
31220 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Alb

10048337

Interval de preț
0,8139 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
64750 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Alb

10116210

Interval de preț
0,8602 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
46007 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66