Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5458 RON - 0,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 2050 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,9837 RON - 0,9837 RON | 4500 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | 3000 În stoc |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric
|
||
| 0,3255 RON - 0,3255 RON | 17000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3718 RON - 0,3718 RON | 22178 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3971 RON - 0,3971 RON | 4400 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,797 RON - 0,797 RON | 3750 În stoc |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5178 RON - 0,5178 RON | 14370 În stoc |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | 6100 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Roșu
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3873 RON - 0,3873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | 10000 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Roșu
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8462 RON - 0,8462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Roșu
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | 3500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metric
|
||
| 1,2489 RON - 1,2489 RON | 1000 În stoc |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 10083475 | 0,4041 RON - 0,4041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Roșu
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
|
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Roșu
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,8615 RON - 0,8615 RON | 88400 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 206000 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Roșu
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina