Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5325 RON - 0,5325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.776 in
19.7 mm
|
M18
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,4682 RON - 0,4682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filete UNF
|
||
0,3773 RON - 0,8321 RON | 1600 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Roșu
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nailon
|
0.965 in
24.5 mm
|
Filete UNF
|
||
0,3052 RON - 0,3052 RON | 500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Roșu
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.327 in
8.3 mm
|
Filete UNF
|
||
0,5613 RON - 0,5613 RON | 1500 În stoc |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
||
10075081 | 0,6612 RON - 0,6612 RON | 2000 În stoc |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8
|
Roșu
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
Filete UNF
|
|
0,8721 RON - 0,8721 RON | 1350 În stoc |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filete UNF
|
||
1,1979 RON - 1,1979 RON | 70 În stoc |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16
|
Roșu
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filete UNF
|
||
1,2815 RON - 1,2815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,8345 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,3272 RON - 0,3272 RON | 2000 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
Filete UNF
|
||
0,9597 RON - 0,9597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
Filete UNF
|
||
0,8255 RON - 0,8255 RON | 1983 În stoc |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Roșu
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,4375 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
0,6612 RON - 0,6612 RON | 6 În stoc |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,4238 RON - 1,4238 RON | 850 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,3628 RON - 0,3628 RON | 178 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,3779 RON - 0,3779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filete UNF
|
||
0,5107 RON - 0,5107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Roșu
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE
|
0.602 in
15.3 mm
|
Filete UNF
|
||
0,7173 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina