Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,4682 RON - 0,4682 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
3/4
Roșu
9.5 mm
LDPE
13.8 mm
Filete UNF
0,3052 RON - 0,3052 RON 500 În stoc
11.0 mm
3/8
Roșu
4.0 mm
LDPE
8.3 mm
Filete UNF
1,8345 RON - 1,8345 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.7 mm
M52
Roșu
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Filete Metric
0,5325 RON - 0,5325 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
M18
Roșu
9.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filete Metric
0,8365 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.2 mm
M25
Roșu
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filete Metric
1,0747 RON - 1,0747 RON 4000 În stoc
44.4 mm
1-1/4
Roșu
13.0 mm
LDPE
19.8 mm
Filete gaz
0,7187 RON - 0,7187 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.4 mm
7/8
Roșu
12.5 mm
LDPE
19.5 mm
Filete gaz
0,8857 RON - 0,8857 RON 3582 În stoc
28.3 mm
M26
Roșu
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filete Metric
0,9528 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M28
Roșu
12.4 mm
LDPE
14.0 mm
Filete Metric
1,8756 RON - 1,8756 RON 1508 În stoc
61.9 mm
2
Roșu
15.0 mm
LDPE
21.0 mm
Filete gaz
1,2815 RON - 1,2815 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.8 mm
1-5/8
Roșu
14.0 mm
LDPE
22.0 mm
Filete UNF
0,3779 RON - 0,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
1/2
Roșu
9.5 mm
LDPE
13.5 mm
Filete UNF
0,5613 RON - 0,5613 RON 1500 În stoc
21.9 mm
M20
Roșu
9.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filete Metric
0,9597 RON - 0,9597 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.4 mm
1-5/16
Roșu
14.5 mm
LDPE
22.2 mm
Filete UNF
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.3 mm
1-7/8
Roșu
15.0 mm
LDPE
25.0 mm
Filete UNF
0,4257 RON - 0,4257 RON 80 În stoc
18.2 mm
5/8
Roșu
7.5 mm
LDPE
15.6 mm
Filete UNF
0,1589 RON - 0,3503 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
M12
Natural
7.0 mm
LDPE
8.0 mm
Filete Metric
0,4792 RON - 0,4792 RON 4980 În stoc
15.9 mm
M14
Roșu
9.5 mm
LDPE
12.0 mm
Filete Metric
0,9816 RON - 0,9816 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M30
Roșu
11.5 mm
LDPE
14.0 mm
Filete Metric
0,4792 RON - 0,4792 RON 200 În stoc
16.0 mm
M14
Roșu
9.2 mm
LDPE
20.6 mm
Filete Metric
  • din 8
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC 3/8 LDPE Roșu

10069950

Interval de preț
0,3052 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 1-1/4 LDPE Roșu

10069011

Interval de preț
1,0747 RON - 1,0747 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Standard filet
    Filete BSP
Capac filetat Filete Metric M26 LDPE Roșu

10083574

Interval de preț
0,8857 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
3582 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M26
Capac filetat Filete BSP, Filete gaz 2 LDPE Roșu

10072936

Interval de preț
1,8756 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
1508 În stoc
Caracteristici
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete gaz
Capac filetat Filete Metric M20 LDPE Roșu

10083536

Interval de preț
0,5613 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M20
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC 5/8 LDPE Roșu

10071670

Interval de preț
0,4257 RON - 0,4257 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac filetat Filete Metric M14 LDPE Roșu

10083505

Interval de preț
0,4792 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
4980 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M14
Capac filetat Filete Metric M14 LDPE Roșu

10085936

Interval de preț
0,4792 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M14