Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9528 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M28
|
Roșu
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8
|
Roșu
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filete gaz
|
||
0,486 RON - 0,486 RON | 200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
Roșu
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.618 in
15.7 mm
|
Filete gaz
|
||
1,176 RON - 1,176 RON | 1250 În stoc |
1.528 in
38.8 mm
|
M36
|
Roșu
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,8756 RON - 1,8756 RON | 1508 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
2
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filete gaz
|
||
1,0747 RON - 1,0747 RON | 4000 În stoc |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
Filete gaz
|
||
0,8857 RON - 0,8857 RON | 3582 În stoc |
1.114 in
28.3 mm
|
M26
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,5393 RON - 0,5393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4
|
Roșu
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE
|
0.697 in
17.7 mm
|
Filete gaz
|
||
2,5192 RON - 2,5192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Roșu
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete gaz
|
||
0,434 RON - 0,434 RON | 4832 În stoc |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filete gaz
|
||
0,2888 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
Roșu
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete gaz
|
||
0,8405 RON - 0,8405 RON | 7100 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete gaz
|
||
3,6007 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
Roșu
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
Filete gaz
|
||
0,6829 RON - 2,1541 RON | 1250 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,6231 RON - 0,9334 RON | 694 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,7592 RON - 2,7093 RON | 100 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Filete Metric
|
||
0,5779 RON - 1,0711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
Galben
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,8097 RON - 2,0993 RON | 3 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
M32
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete Metric
|
||
1,0104 RON - 3,6817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M29
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Filete Metric
|
||
3,1653 RON - 3,1653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
M55
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina