Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,8691 RON - 1,4724 RON 14400 În stoc
33.0 mm
M26
Galben
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Filete Metric
0,8241 RON - 2,1062 RON 1350 În stoc
36.0 mm
M30
Galben
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Filete Metric
0,6355 RON - 0,9334 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M16
Galben
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Filete Metric
0,7164 RON - 1,0411 RON 800 În stoc
24.5 mm
M18
Galben
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Filete Metric
4,597 RON - 4,597 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
M50
Galben
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Filete Metric
1,8402 RON - 3,638 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
M52
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Filete Metric
2,2476 RON - 4,8332 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M27
Galben
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Filete Metric
2,0993 RON - 3,3029 RON 750 În stoc
52.0 mm
M45
Galben
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Filete Metric
4,5077 RON - 4,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
M62
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Filete Metric
0,8072 RON - 2,1541 RON 30 În stoc
42.0 mm
M36
Galben
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Filete Metric
0,6224 RON - 0,9334 RON 1600 În stoc
17.5 mm
M12
Galben
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Filete Metric
1,9216 RON - 2,1138 RON 150 În stoc
42.5 mm
M36
Galben
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Filete Metric
1,3453 RON - 1,4798 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12
Galben
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Filete Metric
1,5523 RON - 2,6296 RON 500 În stoc
29.5 mm
M24
Galben
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Filete Metric
2,5338 RON - 2,5338 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M27
Galben
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Filete Metric
2,1606 RON - 4,6462 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
M25
Galben
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Filete Metric
0,8279 RON - 1,4024 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
3/8
Galben
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
Filete gaz
1,7724 RON - 3,2969 RON 222 În stoc
46.0 mm
M40
Galben
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Filete Metric
2,0964 RON - 2,3061 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M30
Galben
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Filete Metric
0,6231 RON - 0,8676 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M8
Galben
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Filete Metric
  • din 8
Capac filetat Filete Metric M26 HDPE Galben

10107126

Interval de preț
1,4724 RON - 0,8691 RON

Niveluri de stoc
14400 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M26
Capac filetat Filete Metric M30 HDPE Galben

10107157

Interval de preț
2,1062 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M30
Capac filetat Filete Metric M18 HDPE Galben

10107072

Interval de preț
1,0411 RON - 0,7164 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M18
Capac filetat Filete Metric M45 HDPE Galben

10107201

Interval de preț
3,3029 RON - 2,0993 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M45
Capac filetat Filete Metric M36 HDPE Galben

10107287

Interval de preț
2,1541 RON - 0,8072 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M36
Capac filetat Filete Metric M12 HDPE Galben

10107034

Interval de preț
0,9334 RON - 0,6224 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M12
Capac filetat Filete Metric M36 HDPE Galben

10107171

Interval de preț
2,1138 RON - 1,9216 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M36
Capac filetat Filete Metric M24 HDPE Galben

10107102

Interval de preț
2,6296 RON - 1,5523 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M24
Capac filetat Filete Metric M40 HDPE Galben

10107195

Interval de preț
3,2969 RON - 1,7724 RON

Niveluri de stoc
222 În stoc
Caracteristici
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Dimensiune filet
    M40