Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7465 RON - 2,1133 RON | 50 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M38
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filete Metric
|
||
0,8279 RON - 1,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
Galben
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete gaz
|
||
2,632 RON - 3,1593 RON | 225 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filete gaz
|
||
0,9144 RON - 1,9446 RON | 100 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete gaz
|
||
1,3935 RON - 2,9966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Filete gaz
|
||
0,7395 RON - 3,8929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete gaz
|
||
1,7724 RON - 3,3029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.819 in
46.2 mm
|
M40
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Filete Metric
|
||
1,9019 RON - 4,0901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
Filete gaz
|
||
0,6359 RON - 2,1642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filete gaz
|
||
0,8279 RON - 1,2749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete gaz
|
||
1,9018 RON - 4,1963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.6 x 19
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
Filete gaz
|
||
1,8541 RON - 4,9882 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Filete gaz
|
||
2,5743 RON - 6,9676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filete gaz
|
||
1,6558 RON - 2,5499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filete gaz
|
||
0,7395 RON - 1,7651 RON | 1703 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete gaz
|
||
2,3751 RON - 7,5878 RON | 100 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2
|
Galben
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
Filete gaz
|
||
1,5217 RON - 1,8413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
M42
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete Metric
|
||
1,3502 RON - 2,4712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filete gaz
|
||
0,5187 RON - 2,2698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Galben
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filete gaz
|
||
1,5105 RON - 2,8063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4
|
Galben
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete gaz
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina