Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, HDPE, Nailon Culoare: Natural, Galben, Roșu Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,8918 RON - 2,6268 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
1-1/16
Galben
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
Filete UNF
0,8749 RON - 1,9446 RON 158 În stoc
21.0 mm
9/16
Galben
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
Filete UNF
1,9023 RON - 3,5841 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
1-1/16
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
Filete UNF
1,9614 RON - 4,2178 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
3/16
Galben
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
Filete UNF
1,9023 RON - 7,9045 RON 225 În stoc
36.5 mm
13/16
Galben
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
Filete UNF
2,7321 RON - 5,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
1-7/8
Galben
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
Filete UNF
2,6049 RON - 7,0467 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
1-5/16
Galben
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
Filete UNF
1,5975 RON - 6,664 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
13/16
Galben
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
Filete UNF
2,6023 RON - 10,8341 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
1-3/4
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,8235 RON - 6,4926 RON 488 În stoc
21.0 mm
5/8
Galben
16.5 mm
HDPE
18.0 mm
Filete UNF
2,0886 RON - 3,9611 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
1-5/16
Galben
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
2,4894 RON - 4,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0 mm
1-5/8
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,9815 RON - 3,0516 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
1-1/16
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
1,6097 RON - 2,2536 RON 90 În stoc
44.5 mm
1-1/2
Galben
20.0 mm
HDPE
22.5 mm
Filete UNF
1,4846 RON - 6,1099 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
13/16
Galben
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
Filete UNF
2,0431 RON - 4,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
3/8
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Filete UNF
0,9709 RON - 4,579 RON 900 În stoc
20.0 mm
1/2
Galben
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Filete UNF
1,453 RON - 1,7582 RON 261 În stoc
25.0 mm
3/4
Galben
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Filete UNF
1,6821 RON - 3,1952 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
1
Galben
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
2,3482 RON - 9,7915 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
1-1/2
Galben
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Filete UNF
  • din 8
Capac filetat Filete UNF 9/16 HDPE Galben

10107645

Interval de preț
1,9446 RON - 0,8749 RON

Niveluri de stoc
158 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    9/16
Capac filetat Filete UNF 13/16 HDPE Galben

10107904

Interval de preț
7,9045 RON - 1,9023 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    13/16
Capac filetat Filete UNF 5/8 HDPE Galben

10107829

Interval de preț
6,4926 RON - 1,8235 RON

Niveluri de stoc
488 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    5/8
Capac filetat Filete UNF 1-1/2 HDPE Galben

10107928

Interval de preț
2,2536 RON - 1,6097 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    1-1/2
Capac filetat Filete UNF 1/2 HDPE Galben

10107805

Interval de preț
4,579 RON - 0,9709 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    1/2
Capac filetat Filete UNF 3/4 HDPE Galben

10107867

Interval de preț
1,7582 RON - 1,453 RON

Niveluri de stoc
261 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Dimensiune filet
    3/4