Meniu Caută

Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE

În stoc

Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.

Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.

Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.

  • În primul rând gândite pentru utilizare în aplicații hidraulice și pneumatice de 3000 și 6000 PSI SAE.
  • Opțiunea de culoare naturală protejează suprafețele de cuplare ale flanșei despicate.
  • Dispun de un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Clasă de presiune (Toate) h d Tip Cumpără
0,8299 RON - 0,8299 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
1,1459 RON - 3,2538 RON 680 În stoc
Natural
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
1,1801 RON - 3,7006 RON 1030 În stoc
Natural
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,8228 RON - 2,751 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
1,3876 RON - 1,3876 RON 16 În stoc
Roșu
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
1,8209 RON - 6,8148 RON 145 În stoc
Natural
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
4,4222 RON - 13,9508 RON 400 În stoc
Natural
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,6763 RON - 2,1505 RON 4171 În stoc
Natural
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
1,595 RON - 1,595 RON 725 În stoc
Roșu
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,8091 RON - 2,1226 RON 400 În stoc
Natural
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,6297 RON - 1,7456 RON 1420 În stoc
Natural
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
1,1891 RON - 4,2195 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
1,3746 RON - 4,8544 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
0,7469 RON - 2,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
0,8636 RON - 3,029 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
0,6911 RON - 2,447 RON 500 În stoc
Roșu
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
0,9051 RON - 3,201 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
8,2995 RON - 18,1215 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
0,7884 RON - 11,6929 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
1,7895 RON - 3,9021 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
63.5 mm
6000
14.0 mm
63.5 mm
1
  • din 2
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Interval de preț
3,2538 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
680 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Interval de preț
3,7006 RON - 1,1801 RON

Niveluri de stoc
1030 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Interval de preț
1,3876 RON - 1,3876 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Interval de preț
6,8148 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
145 În stoc
Caracteristici
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Interval de preț
13,9508 RON - 4,4222 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Interval de preț
2,1505 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
4171 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717

Interval de preț
1,595 RON - 1,595 RON

Niveluri de stoc
725 În stoc
Caracteristici
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Interval de preț
2,1226 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Interval de preț
1,7456 RON - 0,6297 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

10100295

Interval de preț
2,447 RON - 0,6911 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tip de flanșă compatibilă
    3000 PSI
  • Cod SAE
    J518-61