Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.
Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.
Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Natural Cod Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | D | Clasă de presiune (Toate) | h | d | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8299 RON - 0,8299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
1,8209 RON - 6,8148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
2.807 in
71.3 mm
|
3000
|
0.583 in
14.8 mm
|
2.807 in
71.3 mm
|
1
|
||
1,1459 RON - 3,2538 RON | 1360 În stoc |
Natural
|
2.008 in
51.0 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
0,8228 RON - 2,751 RON | 1385 În stoc |
Natural
|
1.76 in
44.7 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1
|
||
1,3876 RON - 1,3876 RON | 16 În stoc |
Roșu
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
1,1801 RON - 3,7006 RON | 1150 În stoc |
Natural
|
2.382 in
60.5 mm
|
3000
|
0.465 in
11.8 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
1
|
||
0,6763 RON - 2,1505 RON | 1155 În stoc |
Natural
|
1.508 in
38.3 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1
|
||
0,8091 RON - 2,1226 RON | 400 În stoc |
Natural
|
1.189 in
30.2 mm
|
3000
|
0.39 in
9.9 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1
|
||
4,4222 RON - 13,9508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
3000
|
0.5 in
12.7 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1
|
||
0,6297 RON - 1,7456 RON | 1420 În stoc |
Natural
|
1.327 in
33.7 mm
|
3000
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
1
|
||
1,595 RON - 1,595 RON | 725 În stoc |
Roșu
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
0,8636 RON - 3,029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1
|
||
1,3746 RON - 4,8544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
1,1891 RON - 4,2195 RON | 500 În stoc |
Roșu
|
2.815 in
71.5 mm
|
3000
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1
|
||
0,7469 RON - 2,6454 RON | 6239 În stoc |
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1
|
||
1,7895 RON - 3,9021 RON | 53 În stoc |
Roșu
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1
|
||
0,6911 RON - 2,447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
3000
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
8,2995 RON - 18,1215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
0,9051 RON - 3,201 RON | 3800 În stoc |
Roșu
|
1.996 in
50.7 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1
|
||
0,7884 RON - 11,6929 RON | 1875 În stoc |
Roșu
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina