Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
57,3703 RON - 89,2427 RON Solicitați termenul de livrare aici
20"
67.5 mm
508.0 mm
20,4697 RON - 22,7441 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3671 RON - 0,5711 RON 13500 În stoc
21.0 mm
25.4 mm
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1376 RON - 0,2141 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,865 RON - 5,4055 RON Solicitați termenul de livrare aici
5"
40.0 mm
139.7 mm
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.9 mm
13.0 mm
1,308 RON - 2,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
19.0 mm
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.0 mm
0,2753 RON - 0,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.6 mm
12.0 mm
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
1,3309 RON - 2,0704 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
65.0 mm
  • din 6
Capace de conducte 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Interval de preț
0,5711 RON - 0,3671 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%