Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3671 RON - 0,5711 RON 13500 În stoc
21.0 mm
25.4 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 1/4"
25.3 mm
42.4 mm
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,6522 RON - 2,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5701 RON - 3,998 RON 300 În stoc
35.6 mm
88.9 mm
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,8093 RON - 4,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
4,865 RON - 5,4055 RON Solicitați termenul de livrare aici
5"
40.0 mm
139.7 mm
11,933 RON - 13,2589 RON 25 În stoc
20,4697 RON - 31,8418 RON Solicitați termenul de livrare aici
10"
51.6 mm
273.0 mm
29,8325 RON - 33,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
14"
56.8 mm
355.6 mm
2,5701 RON - 3,998 RON 150 În stoc
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3"
30.0 mm
90.0 mm
3,8093 RON - 4,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
130.0 mm
8,2613 RON - 12,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
6"
39.6 mm
168.3 mm
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.7 mm
200.0 mm
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Interval de preț
0,5711 RON - 0,3671 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capace de conducte 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Interval de preț
3,998 RON - 2,5701 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Capace de conducte 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Interval de preț
13,2589 RON - 11,933 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20748654

Interval de preț
3,998 RON - 2,5701 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000