Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,2753 RON - 0,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.6 mm
12.0 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
30.0 mm
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,1376 RON - 0,2141 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,308 RON - 2,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3309 RON - 2,0704 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
65.0 mm
1,2392 RON - 1,3768 RON 8700 În stoc
1,3309 RON - 1,4788 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
44.5 mm
2,5701 RON - 3,998 RON 150 În stoc
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3"
30.0 mm
90.0 mm
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
20.0 mm
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2524 RON - 0,3926 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.5 mm
82.0 mm
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2613 RON - 12,8509 RON Solicitați termenul de livrare aici
5"
40.0 mm
141.3 mm
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Interval de preț
1,3768 RON - 1,2392 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de conducte 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20748654

Interval de preț
3,998 RON - 2,5701 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000