Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 4,865 RON - 5,4055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 11,933 RON - 13,2589 RON | 25 În stoc |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 29,8325 RON - 33,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,2613 RON - 12,8509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 0,1835 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,436 RON - 0,6782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,7802 RON - 0,8669 RON | 500 În stoc |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,7802 RON - 0,8669 RON | 9990 În stoc |
|
|
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,5701 RON - 3,998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 3,8093 RON - 4,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 3,8093 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 5,0485 RON - 5,6095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,933 RON - 18,5625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina