Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
20.0 mm
0,3671 RON - 0,5711 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
30.0 mm
1,308 RON - 2,0347 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3309 RON - 2,0704 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
65.0 mm
2,5701 RON - 3,998 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,8093 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,6549 RON - 10,3521 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.6 mm
110.0 mm
5,0485 RON - 5,6095 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,2613 RON - 9,1792 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,933 RON - 13,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
210.0 mm
36,717 RON - 40,7966 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
400.0 mm
0,1606 RON - 0,2498 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
8.0 mm
0,2891 RON - 0,4497 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3212 RON - 0,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
18.5 mm
0,3901 RON - 0,6068 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,436 RON - 0,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6609 RON - 1,028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,6522 RON - 2,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
75.0 mm
  • din 6