Capacele Banjo Union previn murdăria, deteriorarea și contaminarea în timpul depozitării și transportului. Rapid și ușor de montat. Poate suporta temperaturi de la -30 C până la +80 C.
Material: HDPE, PVC Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1071, SRF0005
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru exterior conductă compatibilă | l1 | H | l2 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9683 RON - 2,5908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,037 RON - 2,7911 RON | 9100 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,1633 RON - 3,1203 RON | 15069 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,5296 RON - 4,0079 RON | 18250 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,7717 RON - 2,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 0,2983 RON - 0,5874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,4385 RON - 0,8293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
| 0,3312 RON - 0,9175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 0,7396 RON - 0,9339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 0,5543 RON - 0,5543 RON | 146 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| 0,4759 RON - 0,4759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
| 0,384 RON - 0,6858 RON | 200 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina