Meniu Caută

Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Mărimea piuliței h1 h2 Tip Cumpără
34,7463 RON - 89,1759 RON 300 În stoc
32.0 mm
M20
3
4,5046 RON - 11,5656 RON 1357 În stoc
31.0 mm
M16
1
1,5576 RON - 10,6925 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
M8
1
2,554 RON - 2,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
27,7999 RON - 71,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16
3
5,2484 RON - 13,4693 RON 485 În stoc
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
7,1148 RON - 18,3218 RON 500 În stoc
37.6 mm
M24
1
9,725 RON - 9,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M10
3
7,7604 RON - 19,8963 RON 550 În stoc
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
1,9225 RON - 1,9225 RON 31 În stoc
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
20,5587 RON - 52,8184 RON 600 În stoc
15.0 mm
M12
3
43,854 RON - 112,6507 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
1,3037 RON - 8,8602 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
1,2405 RON - 8,4452 RON 92 În stoc
10.6 mm
M6
1
4,4906 RON - 4,4906 RON 930 În stoc
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
2,8206 RON - 19,3238 RON 3311 În stoc
17.5 mm
M12
1
2,4277 RON - 16,3178 RON 1700 În stoc
15.3 mm
M10
1
41,4262 RON - 97,621 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
M24
3
3,3539 RON - 7,1712 RON 199 În stoc
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
4,8976 RON - 12,539 RON 70 În stoc
33.7 mm
M20
1
  • din 6
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Negru

10254905

Interval de preț
89,1759 RON - 34,7463 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • h
    32.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    3
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Negru

10254769

Interval de preț
11,5656 RON - 4,5046 RON

Niveluri de stoc
1357 În stoc
Caracteristici
  • h
    31.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Negru

10254844

Interval de preț
13,4693 RON - 5,2484 RON

Niveluri de stoc
485 În stoc
Caracteristici
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Negru

10254783

Interval de preț
18,3218 RON - 7,1148 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • h
    37.6 mm
  • Mărimea piuliței
    M24
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Negru

10254868

Interval de preț
19,8963 RON - 7,7604 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M24
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Negru

10254806

Interval de preț
1,9225 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Negru

10254882

Interval de preț
52,8184 RON - 20,5587 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • h
    15.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    3
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
M6 Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare 14.5 mm (DIA) Negru LDPE

10254721

Interval de preț
8,4452 RON - 1,2405 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • h
    10.6 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Negru

10254837

Interval de preț
4,4906 RON - 4,4906 RON

Niveluri de stoc
930 În stoc
Caracteristici
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Negru

10254752

Interval de preț
19,3238 RON - 2,8206 RON

Niveluri de stoc
3311 În stoc
Caracteristici
  • h
    17.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Negru

10254745

Interval de preț
16,3178 RON - 2,4277 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • h
    15.3 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Negru

10254820

Interval de preț
7,1712 RON - 3,3539 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Negru

10254776

Interval de preț
12,539 RON - 4,8976 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • h
    33.7 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru