Meniu Caută

Capace pentru prizoane cu nervuri

În stoc

Capacele stud cu aripioare sigilează și protejează capetele barelor filetate de murdărie și umiditate. Aripioarele interioare oferă o prindere sigură, făcându-le ideale pentru o varietate de diametre. Ușor de instalat și îndepărtat, cu sau fără mâner.Utilizate pentru a proteja o gamă largă de prezoane.Împiedică ruginirea sau coroziunea prezoanelor și le protejează împotriva abraziunii.Este utilizat în fabricaţie, balustrade, garduri, mobilier şi alte aplicaţii. Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Galben Cod Serie: SR1056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
21 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d FD Flanged d2 d1 h H Cumpără
0,289 RON - 0,289 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3863 RON - 0,3863 RON 1180 În stoc
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
0,2364 RON - 0,2364 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3971 RON - 0,3971 RON 22674 În stoc
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,43 RON - 0,43 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,1905 RON - 0,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2554 RON - 0,2554 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,5717 RON - 3,1153 RON 300 În stoc
33.0 mm
35.0 mm
Da
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,4799 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
12.0 mm
Da
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,2812 RON - 2,5119 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
27.0 mm
Da
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,856 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
Da
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,7465 RON - 1,4735 RON 198 În stoc
16.0 mm
18.0 mm
Da
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
Da
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,9079 RON - 1,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1564 RON - 0,1564 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4995 RON - 1,115 RON 30048 În stoc
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,4785 RON - 1,0721 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,4521 RON - 0,9973 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Nu
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4518 RON - 1,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,7774 RON - 0,9416 RON 60 În stoc
22.0 mm
24.0 mm
Da
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
  • din 2
Capace pentru bolţuri cu nervuri 24.0 mm 26.0 mm (ID) Natural LDPE

10348079

Interval de preț
0,3863 RON - 0,3863 RON

Niveluri de stoc
1180 În stoc
Caracteristici
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 6.5 mm 8.0 mm (ID) Natural LDPE

10348000

Interval de preț
0,3971 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
22674 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 28.0 mm 30.0 mm (ID) Natural LDPE

10360651

Interval de preț
3,1153 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 11.0 mm 13.0 mm (ID) Natural LDPE

10360613

Interval de preț
1,4735 RON - 0,7465 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 9.0 mm 10.0 mm (ID) Natural LDPE

10069813

Interval de preț
1,115 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
30048 În stoc
Caracteristici
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Capace pentru bolţuri cu nervuri 17.0 mm 19.0 mm (ID) Natural LDPE

10262221

Interval de preț
0,9416 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm