Meniu Caută

Capace pentru recipiente

În stoc

Tento sortiment vrchnákov vyrobených z prírodného LDPE je určený na použitie s našim sortimentom nádob z LDPE a je ideálny na skladovanie malých súčastí alebo lepidiel. Nádobu je potrebné objednať samostatne.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime internă Diametru interior Cumpără
3,4101 RON - 12,4245 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
401.0 mm
0,2975 RON - 0,667 RON 1500 În stoc
10.7 mm
33.3 mm
0,9095 RON - 1,7738 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
61.0 mm
1,3455 RON - 2,9675 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,2858 RON - 1,5745 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
42.0 mm
0,5277 RON - 0,8126 RON 1500 În stoc
5.0 mm
84.0 mm
0,4543 RON - 0,518 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8356 RON - 1,2209 RON 780 În stoc
14.5 mm
51.5 mm
1,5374 RON - 1,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
38.5 mm
0,2792 RON - 1,0721 RON 600 În stoc
6.4 mm
21.0 mm
Capac container 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natural

10338278

Interval de preț
0,667 RON - 0,2975 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    33.3 mm
  • Înălțime internă
    10.7 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 84.0 mm 5.0 mm LDPE Alb

10121443

Interval de preț
0,8126 RON - 0,5277 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Diametru interior
    84.0 mm
  • Înălțime internă
    5.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Natural

10338384

Interval de preț
1,2209 RON - 0,8356 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    51.5 mm
  • Înălțime internă
    14.5 mm
  • Cod Vamal
    3923509000
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac container 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Natural

10071212

Interval de preț
1,0721 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru interior
    21.0 mm
  • Înălțime internă
    6.4 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică