Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile. Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | d | h | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2656 RON - 0,2656 RON | 24000 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Alb
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,2231 RON - 0,2231 RON | 21000 În stoc |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,3901 RON - 0,5463 RON | 9080 În stoc |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,3559 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,3875 RON - 0,5408 RON | 2000 În stoc |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,3559 RON - 0,4942 RON | 62300 În stoc |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gri
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,5476 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3163 RON - 0,4395 RON | 52300 În stoc |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,2231 RON - 0,2231 RON | 81000 În stoc |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,3135 RON - 0,4367 RON | 6500 În stoc |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alb
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,7557 RON - 0,7557 RON | 17000 În stoc |
5/16 in;M6
|
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,2656 RON - 0,2656 RON | 420580 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,4983 RON - 0,6968 RON | 23000 În stoc |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alb
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2464 RON - 0,2464 RON | 93300 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Alb
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,2464 RON - 0,2464 RON | 77000 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,7488 RON - 0,7488 RON | 2300 În stoc |
1/4 in;M5
|
|
Negru
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,3875 RON - 0,5408 RON | 2250 În stoc |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,7297 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in;M4
|
0.35 in
8.9 mm
|
Negru
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
||
| 0,4983 RON - 0,6968 RON | 1000 În stoc |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2696 RON - 0,2696 RON | 112000 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina