Meniu Caută

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

În stoc

Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile. Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D Culoare d h H Tip Cumpără
0,3901 RON - 0,5463 RON 9080 În stoc
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,2231 RON - 0,2231 RON 81000 În stoc
M5
9.0 mm
Negru
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,3163 RON - 0,4395 RON 33000 În stoc
M10
16.0 mm
Gri
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2464 RON - 0,2464 RON 72125 În stoc
M6
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
  • din 2
Capac acoperire șurub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

10058305

Interval de preț
0,5463 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
9080 În stoc
Caracteristici
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filet bolț
    M16
Capac acoperire șurub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Negru

10058176

Interval de preț
0,2231 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
81000 În stoc
Caracteristici
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Filet bolț
    M5
Capac acoperire șurub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Gri

10058244

Interval de preț
0,4395 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Filet bolț
    M10
Capac acoperire șurub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gri

10058183

Interval de preț
0,2464 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
72125 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Filet bolț
    M6