Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | h | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2554 RON - 0,5725 RON | 32600 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 0,2624 RON - 0,584 RON | 31200 În stoc |
0.732 in
18.6 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 0,3269 RON - 0,7328 RON | 11853 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
BSP
|
||
| 0,5263 RON - 1,1607 RON | 3940 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
BSP
|
||
| 0,5486 RON - 1,2253 RON | 9400 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Natural
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
BSP
|
||
| 0,2666 RON - 0,5954 RON | 9200 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 0,3773 RON - 0,8321 RON | 6000 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
UNF
|
||
| 2,2593 RON - 5,3677 RON | 500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Roșu
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,9927 RON - 2,9915 RON | 900 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,5458 RON - 1,2166 RON | 7500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 1,2812 RON - 3,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6216 RON - 1,3913 RON | 34500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,6497 RON - 1,5458 RON | 1145 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 6200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,8742 RON - 1,961 RON | 1400 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 4,238 RON - 11,0646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.492 in
63.3 mm
|
Natural
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 10086520 | 0,2932 RON - 0,6541 RON | 10000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
|
| 0,7788 RON - 1,7319 RON | 2000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,7002 RON - 1,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
| 0,4939 RON - 1,1049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina