Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Dimensiuni filet compatibil | h | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6339 RON - 1,5081 RON | 1145 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,5873 RON - 1,314 RON | 63 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,816 RON - 1,8293 RON | 1800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,9583 RON - 2,2762 RON | 2710 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,3231 RON - 0,7219 RON | 6416 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,6832 RON - 1,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
4,1346 RON - 10,7947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.492 in
63.3 mm
|
Natural
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,4011 RON - 1,0431 RON | 550 În stoc |
0.378 in
9.6 mm
|
Natural
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
1,8482 RON - 4,4268 RON | 197 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
|
2.472 in
62.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,5544 RON - 0,7038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,6448 RON - 1,5221 RON | 1200 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,7516 RON - 1,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,5325 RON - 1,1869 RON | 2500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,4627 RON - 1,0362 RON | 21000 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,7448 RON - 1,7596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Roșu
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,2957 RON - 0,6591 RON | 1124 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,4778 RON - 1,0669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
0,5476 RON - 1,3015 RON | 6700 În stoc |
0.358 in
9.1 mm
|
Roșu
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,4559 RON - 1,0193 RON | 4577 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,7599 RON - 1,6897 RON | 200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina