Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Material: LDPE, PE Culoare: Natural, Roșu Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Dimensiuni filet compatibil | h | Material complet | H | Tip filet compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10086520 | 0,2861 RON - 0,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
|
0,6461 RON - 1,4384 RON | 2930 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,3573 RON - 0,8476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
Roșu
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clorură de vinil
|
|
|
||
0,4244 RON - 0,9454 RON | 220 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Roșu
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,2601 RON - 0,5808 RON | 2000 În stoc |
0.795 in
20.2 mm
|
Natural
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
16.2
|
UNF
|
||
0,2491 RON - 0,5585 RON | 13800 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
14.0
|
UNF
|
||
0,5353 RON - 1,1954 RON | 1675 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Natural
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
21.2
|
BSP
|
||
0,256 RON - 0,5697 RON | 16800 În stoc |
0.732 in
18.6 mm
|
Natural
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
16.2
|
UNF
|
||
0,5134 RON - 1,1324 RON | 2775 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Natural
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
13.0
|
BSP
|
||
0,3189 RON - 0,715 RON | 3853 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
11.0
|
BSP
|
||
0,3681 RON - 0,8118 RON | 410 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Natural
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
13.0
|
UNF
|
||
0,2183 RON - 0,3396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,2286 RON - 0,3556 RON | 1000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,2335 RON - 0,3633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
0,2588 RON - 0,4025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina