Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Când este folosit ca și dop | d1 | Culoare | d2 | d3 | Când este folosit ca și capac | d4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2507 RON - 0,2786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Verde
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 0,5265 RON - 0,585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Verde
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 0,1477 RON - 0,2298 RON | 5000 În stoc |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Verde
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,2355 RON - 0,3663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Verde
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,2959 RON - 0,3288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Verde
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 4,9859 RON - 5,5398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Verde
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,8798 RON - 0,9776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Verde
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
| 1,1901 RON - 1,3224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Verde
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
| 4,0482 RON - 4,498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Verde
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 2,0248 RON - 2,2497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.012 in
101.9 mm
|
Verde
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 0,707 RON - 0,7855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.106 in
53.5 mm
|
Verde
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,3119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 1,5004 RON - 1,6671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Verde
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,321 RON - 0,4994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Verde
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 0,2203 RON - 0,3426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Verde
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 9,6095 RON - 10,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Verde
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 1,3455 RON - 1,495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.035 in
77.1 mm
|
Verde
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 1,766 RON - 1,9622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Verde
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 7,7983 RON - 12,1307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.811 in
173.0 mm
|
Verde
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
| 6,8607 RON - 7,623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Verde
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina