Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Când este folosit ca și dop | d1 | Culoare | d2 | d3 | Când este folosit ca și capac | d4 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8954 RON - 2,106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.858 in
98.0 mm
|
Verde
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
| 8,7359 RON - 9,7066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Verde
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,3085 RON - 0,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Verde
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,2122 RON - 0,3301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Verde
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 2,1734 RON - 2,4149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Verde
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
| 1,6365 RON - 2,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Verde
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 0,3335 RON - 0,5189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Verde
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,3456 RON - 0,384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Verde
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,1629 RON - 0,2535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 5,9235 RON - 9,2143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Verde
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,2659 RON - 0,4137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Verde
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 1,0352 RON - 1,1502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.756 in
70.0 mm
|
Verde
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 3,1111 RON - 3,4567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Verde
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 0,1513 RON - 0,2354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Verde
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina