Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele Uniscrew sunt concepute pentru a oferi un aspect la nivel și fără sudură. Acestea sunt conectate la o șaibă prin intermediul unei balamale care se pliază perfect atunci când este introdusă în capac. Ușor de instalat cu o fixare prin împingere. Protejează împotriva deteriorării, umidității și coroziunii.
Material: PP Culoare: Negru, Alb Cod Serie: SR1807
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Tip filet | h1 | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1866 RON - 0,4552 RON | 500 În stoc |
Negru
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1866 RON - 0,4552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.173 in
4.4 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,2166 RON - 0,4777 RON | 96212 În stoc |
Alb
|
0.327 in
8.3 mm
|
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,5473 RON - 0,9046 RON | 3784 În stoc |
Alb
|
0.236 in
6.0 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,5781 RON - 1,3096 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
0.256 in
6.5 mm
|
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina