Capetele de bară din polimer sunt potrivite pentru medii dificile datorită rezistenţei la acizi slabi şi coroziune în medii umede. Oferă o bună rezistență la praf și murdărie, grație funcționării în regim uscat și proprietăților de autolubrifiere. Sunt ideale pentru aplicații cu mișcare de rotație, de oscilație sau liniară și permit compensarea abaterii de coaxialitate și a sarcinilor axiale. De asemenea, asigură amortizarea foarte bună a vibrațiilor și izolarea electrică.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru carcasă bilă | Lungime filet bolț cu bilă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10507636 | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina