Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | h | d1 | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2932 RON - 0,7643 RON | 500 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,463 RON - 1,1851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2245 RON - 0,551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,2272 RON - 0,5582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,1824 RON - 0,4494 RON | 22850 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Alb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2708 RON - 0,7057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1
|
||
| 0,3943 RON - 1,0134 RON | 32500 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,529 RON - 0,7829 RON | 4500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,3634 RON - 0,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4252 RON - 0,7142 RON | 17050 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2862 RON - 0,7314 RON | 14000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,369 RON - 0,614 RON | 471478 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Negru
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,3578 RON - 0,9318 RON | 100000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2175 RON - 0,5654 RON | 20470 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
Alb
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2554 RON - 0,6642 RON | 3000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,2469 RON - 0,6426 RON | 382 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 0,7086 RON - 1,0477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,4841 RON - 1,2381 RON | 3400 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2778 RON - 0,7113 RON | 35200 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,2175 RON - 0,5339 RON | 83457 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
Alb
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Clorură de vinil
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina