Meniu Caută

Capete

În stoc

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,2932 RON - 0,7643 RON 500 În stoc
9.8 mm
Negru
18.0 mm
7.0 mm
Clorură de vinil
0,463 RON - 1,1851 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
Negru
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,2245 RON - 0,551 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
13.0 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
1
0,2272 RON - 0,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
10.4 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
0,1824 RON - 0,4494 RON 22850 În stoc
5.5 mm
Alb
9.7 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
0,2708 RON - 0,7057 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
1
0,3943 RON - 1,0134 RON 32500 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,529 RON - 0,7829 RON 4500 În stoc
11.1 mm
Negru
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,3634 RON - 0,9303 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,4252 RON - 0,7142 RON 17050 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,2862 RON - 0,7314 RON 14000 În stoc
5.5 mm
Negru
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,369 RON - 0,614 RON 471478 În stoc
6.3 mm
Negru
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,3578 RON - 0,9318 RON 100000 În stoc
11.0 mm
Negru
17.0 mm
7.6 mm
Clorură de vinil
0,2175 RON - 0,5654 RON 20470 În stoc
6.3 mm
Alb
12.2 mm
2.4 mm
Clorură de vinil
0,2554 RON - 0,6642 RON 3000 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
0,2469 RON - 0,6426 RON 382 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
4.8 mm
Clorură de vinil
0,7086 RON - 1,0477 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,4841 RON - 1,2381 RON 3400 În stoc
8.5 mm
Negru
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,2778 RON - 0,7113 RON 35200 În stoc
5.5 mm
Negru
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,2175 RON - 0,5339 RON 83457 În stoc
6.2 mm
Alb
13.3 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
  • din 4
Capac de vârf 7.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10087343

Interval de preț
0,7643 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.2 mm 9.7 mm PVC Alb

10105382

Interval de preț
0,4494 RON - 0,1824 RON

Niveluri de stoc
22850 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Negru

10089439

Interval de preț
1,0134 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Negru

10090305

Interval de preț
0,7829 RON - 0,529 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negru

10090282

Interval de preț
0,7142 RON - 0,4252 RON

Niveluri de stoc
17050 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Negru

10074350

Interval de preț
0,7314 RON - 0,2862 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Negru

10089453

Interval de preț
0,614 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
471478 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 7.6 mm 17.0 mm PVC Negru

10070161

Interval de preț
0,9318 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
100000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.4 mm 12.2 mm PVC Alb

10070703

Interval de preț
0,5654 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
20470 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 6.4 mm 13.2 mm PVC Negru

10085868

Interval de preț
0,6642 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 4.8 mm 14.2 mm PVC Negru

10071458

Interval de preț
0,6426 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
382 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Negru

10072066

Interval de preț
1,2381 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Negru

10089422

Interval de preț
0,7113 RON - 0,2778 RON

Niveluri de stoc
35200 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 4.0 mm 13.3 mm PVC Alb

10104194

Interval de preț
0,5339 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
83457 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil