Meniu Caută

Capete

În stoc

Sfaturile de capăt protejează capetele expuse ale tijelor și tuburilor, oferind în același timp un aspect îngrijit. Designul simplu push-fit permite o instalare rapidă și ușoară.Capaccele de margine sunt un tip de capac versatil, cu o multitudine de utilizări.Ideale pentru prezentarea și protejarea produselor.Durabile și plăcute vizual. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare h d1 Material complet Tip Cumpără
0,1979 RON - 0,4637 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
4.0 mm
Clorură de vinil
1
0,3172 RON - 0,7757 RON 9350 În stoc
11.1 mm
Negru
13.3 mm
9.5 mm
Clorură de vinil
0,3465 RON - 0,8903 RON 91000 În stoc
6.3 mm
Negru
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,2778 RON - 0,7113 RON 35200 În stoc
5.5 mm
Negru
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,2932 RON - 0,7643 RON 774160 În stoc
7.9 mm
Negru
20.3 mm
5.0 mm
Clorură de vinil
0,3172 RON - 0,7801 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Alb
13.3 mm
9.5 mm
Clorură de vinil
0,4785 RON - 0,7572 RON 260290 În stoc
8.7 mm
Negru
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,3943 RON - 1,0134 RON 32500 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,463 RON - 1,1851 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
Negru
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,4252 RON - 0,6785 RON 13000 În stoc
9.5 mm
Negru
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,369 RON - 0,614 RON 471478 În stoc
6.3 mm
Negru
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,2932 RON - 0,7643 RON 500 În stoc
9.8 mm
Negru
18.0 mm
7.0 mm
Clorură de vinil
0,2932 RON - 0,7643 RON 2221 În stoc
9.8 mm
Alb
18.0 mm
7.0 mm
Clorură de vinil
0,2272 RON - 0,5582 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
10.4 mm
6.4 mm
Clorură de vinil
0,1824 RON - 0,4766 RON 10000 În stoc
5.5 mm
Alb
9.7 mm
3.0 mm
Clorură de vinil
0,2175 RON - 0,5654 RON 20470 În stoc
6.3 mm
Alb
12.2 mm
2.4 mm
Clorură de vinil
0,2245 RON - 0,551 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
13.0 mm
3.2 mm
Clorură de vinil
1
0,2469 RON - 0,6069 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
14.2 mm
4.8 mm
Clorură de vinil
0,4898 RON - 1,2538 RON 8585 În stoc
7.9 mm
Negru
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,7086 RON - 1,0477 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
  • din 4
Capac de vârf 9.5 mm 13.3 mm PVC Negru

10104422

Interval de preț
0,7757 RON - 0,3172 RON

Niveluri de stoc
9350 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Negru

10089415

Interval de preț
0,8903 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
91000 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Negru

10089422

Interval de preț
0,7113 RON - 0,2778 RON

Niveluri de stoc
35200 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 5.0 mm 20.3 mm PVC Negru

10072523

Interval de preț
0,7643 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
774160 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Negru

10089477

Interval de preț
0,7572 RON - 0,4785 RON

Niveluri de stoc
260290 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Negru

10089439

Interval de preț
1,0134 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negru

10090299

Interval de preț
0,6785 RON - 0,4252 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Negru

10089453

Interval de preț
0,614 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
471478 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capac de vârf 7.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10087343

Interval de preț
0,7643 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 7.0 mm 18.0 mm PVC Alb

10072493

Interval de preț
0,7643 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
2221 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 3.0 mm 9.7 mm PVC Alb

10074053

Interval de preț
0,4766 RON - 0,1824 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 2.4 mm 12.2 mm PVC Alb

10070703

Interval de preț
0,5654 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
20470 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capac de vârf 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV - PIR Negru

10090268

Interval de preț
1,2538 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
8585 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV