Aceste cărucioare fără flanșă cu profil redus sunt rulmenți liniari utilizați pentru aplicații intense cu mișcare liniară precisă. Ele oferă precizie, stabilitate și fiabilitate. Contactul pe patru rânduri cu șina corespunzătoare oferă aceleași capacități de sarcină, indiferent de sarcina care apasă în cărucior sau care atârnă de acesta.
Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă, dar montarea se poate face doar pe deasupra. Dispozitivele de reținere cu bile ale căruciorului permit o funcționare mai silențioasă, îmbunătățind în același timp lubrifierea sistemului. De asemenea, garantează că bilele rămân la locul lor în cazul în care căruciorul este scos din șină din greșeală.
Profilul său redus oferă o soluție compactă și mai mică în comparație cu cărucioarele liniare standard fără flanșă. Este utilizat în multe aplicații, inclusiv echipamente speciale, automatizări, sisteme de manipulare a materialelor, dispozitive medicale etc.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1016UL
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea șinei | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574,7411 RON - 718,4521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 193,6953 RON - 242,0932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
| 235,6977 RON - 294,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 259,1805 RON - 323,9506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 356,1311 RON - 445,1507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 1 097,1959 RON - 1 371,4695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 438,2439 RON - 547,7795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 740,5533 RON - 925,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 498,8183 RON - 623,4976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 236,3117 RON - 295,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 240,0468 RON - 300,0585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
| 220,8619 RON - 276,0641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 210,6806 RON - 263,325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| 643,7062 RON - 804,607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 377,8745 RON - 472,3683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 310,4951 RON - 388,1064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 979,5259 RON - 1 224,4331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 437,2722 RON - 546,6028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 1 261,6274 RON - 1 577,0338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 387,1856 RON - 483,9818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina