Meniu Caută

Cărucioare liniare deschise cu bucșe cu bile

În producție

Aceste cărucioare liniare deschise cu bucșă cu bilă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Acestea trebuie utilizate numai cu arbori din oțel călit, iar rulmenții cu bile permit căruciorului să se deplaseze fără probleme de-a lungul șinei. Sunt deosebit de utile pentru greutăți mari și aplicații cu cursă lungă.

Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.

Designul său fără flanșă permite o instalare simplă și compactă și integrarea în sistemele existente. Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Folosite în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Utile pentru greutăți mari și aplicații cu cursă lungă.
  • Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
Cod Serie: SRL1752

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Cumpără
135,863 RON - 169,8042 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
341,755 RON - 427,2057 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
329,077 RON - 411,3334 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
147,842 RON - 184,828 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
237,486 RON - 296,8828 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
570,606 RON - 713,2574 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0