Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Cod Serie: SRL1751, SRL1750
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 tol H6 | h1 | Material cuști de bile | d3 | l1 | Stil cărucior | d2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175,444 RON - 219,3179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Scurt
|
M5x12
|
||
437,737 RON - 547,1967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Scurt
|
M10x25
|
||
336,713 RON - 420,9167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Scurt
|
M5x12
|
||
181,833 RON - 227,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
28.3
|
Scurt
|
M6x12
|
||
164,813 RON - 205,9911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lungime
|
M8x18
|
||
124,882 RON - 156,0781 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Tip normal
|
M8x18
|
||
164,214 RON - 205,2924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
131,721 RON - 164,6631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lungime
|
M8x18
|
||
138,758 RON - 173,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Lungime
|
M10x25
|
||
138,808 RON - 173,4977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
||
282,208 RON - 352,7854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Lungime
|
M6x12
|
||
311,907 RON - 389,8708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
154.0
|
Lungime
|
M8x18
|
||
77,565 RON - 96,9311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Standard
|
M4x8
|
||
569,807 RON - 712,2591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Scurt
|
M8x18
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina