Elektroinštalačné krabice na uchytenie elektrického alebo elektronického vybavenia. Sú k dispozícii z bezhalogénového materiálu alebo z materiálu spomaľujúceho horenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Lățime totală | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,3425 RON - 55,7934 RON | 50 În stoc | 
 
2.992 in
 
76.0 mm
 
 | 
 
Gri
 
 | 
 
2.992 in
 
76.0 mm
 
 | 
 
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
 
 | 
 
2.008 in
 
51.0 mm
 
 | 
||
| 82,0312 RON - 100,9561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
 
Gri
 
 | 
 
4.331 in
 
110.0 mm
 
 | 
 
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
 
 | 
 
2.244 in
 
57.0 mm
 
 | 
||
| 58,9591 RON - 72,5618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
3.346 in
 
85.0 mm
 
 | 
 
Gri
 
 | 
 
3.346 in
 
85.0 mm
 
 | 
 
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
 
 | 
 
2.008 in
 
51.0 mm
 
 | 
||
| 187,128 RON - 230,308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
 
 | 
 
3.228 in
 
82.0 mm
 
 | 
||
| 182,5639 RON - 224,6908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Gri
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
 
Polipropilenă; Elastomer termoplastic
 
 | 
 
3.228 in
 
82.0 mm
 
 | 
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina