Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
39 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Dimensiune filet Diametru bază Cumpără
8,9402 RON - 10,501 RON 5 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
13,0475 RON - 24,7178 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
12.0 mm
13,1023 RON - 15,9363 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M6
12.0 mm
8,8169 RON - 10,501 RON 5 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
11,5415 RON - 24,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
11,5963 RON - 28,0693 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
13,0475 RON - 15,9363 RON 2 În stoc
26.0 mm
M5
12.0 mm
13,2392 RON - 41,3359 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
M12
24.0 mm
13,0475 RON - 15,9363 RON 12 În stoc
28.0 mm
M5
12.0 mm
11,5278 RON - 24,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
134,76 RON - 134,76 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M12
18.5 mm
11,61 RON - 29,1865 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M10
19.0 mm
13,1296 RON - 15,9363 RON 8 În stoc
26.0 mm
M5
12.0 mm
13,1296 RON - 15,9363 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M5
12.0 mm
63,2767 RON - 75,6647 RON 2 În stoc
25.0 mm
M6
9.7 mm
66,3773 RON - 78,7936 RON 102 În stoc
31.5 mm
M8
13.5 mm
5,8734 RON - 6,8455 RON 14 În stoc
37.0 mm
M8
15.0 mm
92,2625 RON - 107,8222 RON 160 În stoc
43.0 mm
M12
18.5 mm
9,1866 RON - 10,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
M8
15.0 mm
13,1434 RON - 15,9363 RON 2 În stoc
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • din 2
Manetă de prindere Prezon filetat M8 40.0 mm Nailon Portocaliu

10259313

Interval de preț
10,501 RON - 8,9402 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere Prezon filetat M8 30.0 mm Nailon Portocaliu

10259306

Interval de preț
10,501 RON - 8,8169 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere Prezon filetat M5 20.0 mm Nailon Portocaliu

10259283

Interval de preț
15,9363 RON - 13,0475 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 41.0 mm Prezon filetat M5 20.0 mm Negru

10260418

Interval de preț
15,9363 RON - 13,0475 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    28.0 mm
  • Lungime mâner
    41.0 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M5 15.0 mm Negru

10261439

Interval de preț
15,9363 RON - 13,1296 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

10275061

Interval de preț
75,6647 RON - 63,2767 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    9.7 mm
  • Înălțime corp
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere Prezon filetat M8 20.0 mm Zinc turnat sub presiune Negru

10275078

Interval de preț
78,7936 RON - 66,3773 RON

Niveluri de stoc
102 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    13.5 mm
  • Înălțime corp
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 10.0 mm Negru

10261200

Interval de preț
6,8455 RON - 5,8734 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    15.0 mm
  • Înălțime corp
    37.0 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 32.0 mm Negru

10275146

Interval de preț
107,8222 RON - 92,2625 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    18.5 mm
  • Înălțime corp
    43.0 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm
Manetă de prindere 43.0 mm Prezon filetat M6 10.0 mm Negru

10261453

Interval de preț
15,9363 RON - 13,1434 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Stil mâner
    Braţ în unghi
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Înălțime corp
    26.0 mm
  • Lungime mâner
    43.0 mm