Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime corp | Dimensiune filet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8992 RON - 26,2539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,2068 RON - 47,62 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 87,2988 RON - 103,4558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 14,3619 RON - 49,7148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 16,6345 RON - 20,071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 78,0683 RON - 92,2625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 92,2625 RON - 107,8222 RON | 160 În stoc |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 9,1866 RON - 10,8706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,0338 RON - 15,9363 RON | 10 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 77,7412 RON - 77,7412 RON | 1 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 142,5398 RON - 142,5398 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 108,8605 RON - 108,8605 RON | 50 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 134,76 RON - 134,76 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 76,7171 RON - 76,7171 RON | 4 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 13,0886 RON - 15,9363 RON | 2 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 87,0855 RON - 87,0855 RON | 10 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 6,3937 RON - 29,0469 RON | 1 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,9265 RON - 25,5556 RON | 3 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,1296 RON - 15,9363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,61 RON - 29,1865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina