Nastaviteľné páčky so skosenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Skosená rukoväť umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Páčka sa montuje do vnútorného závitu na zariadení.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime corp | Dimensiune filet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,5278 RON - 24,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
13,0475 RON - 24,7178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,0475 RON - 15,9363 RON | 2 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,0475 RON - 15,9363 RON | 12 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,2392 RON - 41,3359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,9402 RON - 10,501 RON | 5 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,8169 RON - 10,501 RON | 5 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,1023 RON - 15,9363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,5963 RON - 28,0693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
11,5415 RON - 24,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
9,1866 RON - 10,8706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
87,0855 RON - 87,0855 RON | 10 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
22,2068 RON - 47,62 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,9265 RON - 25,5556 RON | 3 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,1296 RON - 15,9363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
74,1287 RON - 74,1287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
6,3937 RON - 29,0469 RON | 1 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
13,0886 RON - 15,9363 RON | 2 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
108,8605 RON - 108,8605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
16,6345 RON - 20,071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina