Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastaviteľné páčky s otvorenou rukoväťou a vnútorným závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Înălțime bază | Înălțime totală | Diametru bază | Rază mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,263 RON - 52,263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 44,1866 RON - 44,1866 RON | 210 În stoc |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 43,7202 RON - 52,263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 61,8118 RON - 61,8118 RON | 80 În stoc |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 16,3628 RON - 16,3628 RON | 10 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,3628 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,3383 RON - 17,3311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 93,5924 RON - 93,5924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
||
| 16,3628 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,4366 RON - 17,3311 RON | 18 În stoc |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,317 RON - 19,4501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 15,8589 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 16,3628 RON - 16,3628 RON | 10 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14,5244 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,1907 RON - 19,4501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,5244 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,1907 RON - 19,4501 RON | 40 În stoc |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,7306 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 17,1907 RON - 19,4501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,3628 RON - 16,3628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm