Meniu Caută

Clemă blocantă adezivă pentru cabluri

În stoc

Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Diametrul maxim al cablului compatibil Lungime bază Cumpără
2,9982 RON - 3,3269 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
2,5465 RON - 2,8203 RON 1246 În stoc
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
2,3274 RON - 2,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
2,081 RON - 2,3274 RON 300 În stoc
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
1,7798 RON - 1,7798 RON 90 În stoc
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
2,0673 RON - 2,0673 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
1,8482 RON - 2,0673 RON 1200 În stoc
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Clemă cablu Adeziv 14.0 mm PA Gri

10245903

Interval de preț
2,8203 RON - 2,5465 RON

Niveluri de stoc
1246 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    30 mm
  • Lățime bază
    30.0 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.0 - 14.0 mm
Clemă cablu Adeziv 8.0 mm PA Gri

10245880

Interval de preț
2,3274 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    25 mm
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    7.0 - 8.0 mm
Clemă cablu blocabilă Adeziv 6.4 mm PVC Gri

10159460

Interval de preț
1,7798 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Adeziv acrilic
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    19.1 mm
  • Lățime bază
    19.1 mm
Clemă cablu Adeziv 7.0 mm PA Gri

10245873

Interval de preț
2,0673 RON - 1,8482 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime bază
    25 mm
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    6.0 - 7.0 mm